Classia Πρίζα τηλεόρασης απλή, 1 στοιχείο, black
CLASSIA
Bticino
Classia Πρίζα τηλεόρασης απλή, 1 στοιχείο, black
ΚΩΔ. RG4202D
EAN.
8005543632758
Πρίζα τηλεόρασης αστέρι ομοαξονική υποδοχή για συστήματα με συνδεσμολογία αστέρα, , αρσενικός κονεκτορας 1 στοιχείου, χρώμα μαύρο
Εγγύηση 2 χρόνια
11,74 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 10 dB |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9011 |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22.3 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 31.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ