Living Light™ χρονοθερμοστάτης ηλεκτρονικός 3 στοιχείων σε λευκό χρώμα.
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ χρονοθερμοστάτης ηλεκτρονικός 3 στοιχείων σε λευκό χρώμα.
ΚΩΔ. N4451
EAN.
8012199813752
Θερμοστάτης προγραμματιζόμενος Μόνιμη οπτική επισκόπηση της προγραμματισμένης και της τρέχουσας θερμοκρασίας του χώρου στην οθόνη 3 εβδομαδιαία προγράμματα Ρύθμιση θερμοκρασίας από 5 °C έως 35 °C
Εγγύηση 2 χρόνια
372,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | On/Off |
---|---|
Type of power supply | Battery |
Connection | 3-/4-wire |
With receiver | No |
Measuring range | 0-40 °C |
External sensor | Yes |
Control characteristic | P |
Suitable for heating | Yes |
Number of heater outputs | 1 |
Suitable for cooling | Yes |
Number of cooler outputs | 1 |
Differential value | 0.1-0.1 K |
Adjustable differential | Yes |
Temperature readable | Yes |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Resistance sensor |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Number of modules (module system) | 3 |
With display | Yes |
Operation | Button |
With tap water circuit | No |
Contact type | Change-over contact (NO/NC) |
Max. contact voltage | 240 V |
Max. contact load | 5 A |
Degree of protection (IP) | Other |
---|---|
Degree of protection (NEMA) | Other |
Explosion-proof | No |
Colour | White |
Height | 44 mm |
Width | 66 mm |
Depth | 47 mm |
Class of the temperature control | I |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | Other |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
IEC code (Pack1) | LR6 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Alkaline |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 2 |
Single Element weight (Pack1) | 25 g |
Pack1 Location | Single element |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ