Living Now - αποσπώμενο φωτιστικό ασφαλείας 2 στοιχείων
LIVING LIGHT
Bticino
Living Now - αποσπώμενο φωτιστικό ασφαλείας 2 στοιχείων
ΚΩΔ. 4380NB
EAN.
8005543555255
Φωτιστικό Ασφαλείας Αποσπώμενο Ανταλλακτική μπαταρία για το αποσπώμενο φωτιστικό ασφαλείας αρ.καταλόγου Κ4380.
Εγγύηση 2 χρόνια
18,38 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Size indication | Other |
---|---|
Number of cells | 3 |
Model | Nickel metal hydride |
Nominal voltage | 3.6 V |
Capacity | 80 mAh |
IEC indication | Other |
Other indications | Other |
Length | 45 mm |
Height including pole | 45 mm |
Width | 40 mm |
Battery pack | Yes |
Plastic housing | Yes |
Ambient temperature | 0-40 °C |
---|---|
Suitable for rapid charger | No |
Weight | 10 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Nickel-Metalhydride |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 10 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ