Livinglight πορτοκαλί LED 12V για έλεγχο φωτισμού
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight πορτοκαλί LED 12V για έλεγχο φωτισμού
ΚΩΔ. LN4742V12
EAN.
8005543441756
LED 12 V/24 Vac, για φωτεινή λειτουργία ή λειτουργία ένδειξης κατάστασης Για συμβατικούς μηχανισμούς ελέγχου φωτισμού Χρώμα: κεχριμπάρι
Εγγύηση 2 χρόνια
5,35 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 11-27 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 11-27 V |
Rated voltage Ue at DC | 11-27 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | Orange |
Type of fastening | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ